AVENTICS-0821300275

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión con filtro, Serie NL2-FRE 0821300275

113,19 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NL2-FRE-G014-GAN-010-SSS-HO-05,00

B10
Componentes
Válvula reguladora de presión con filtro
Recipiente
recipiente metálico con mirilla
Orificio
G 1/4
Caudal nominal Qn
1650 l/min
Eficacia de filtración
5 µm
Purga de condensado
semiautomático, abierto sin presión
Manómetros
sin manómetro
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Margen de regulación de presión min.
0.5 bar
Margen de regulación de presión max.
10 bar
Tipo
de 1 piezas
Tipo
bloqueable
Alimentación de presión
simple
Posición de montaje
vertical
Tipo de regulador
Válvulas reguladoras de presión de membrana
Función de regulador
Con escape secundario
Elemento filtrante
intercambiable
Filtro de volumen de recipiente
25 cm³
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Peso
0.717 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión

Características

  • Fácil de montar
  • Purgas de condensados manuales, semiautomáticas o completamente automáticas
  • Depósitos transparentes disponibles
  • Los conectores de bayoneta garantizan un mantenimiento fácil

Documentos y dibujos