No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821300410

AVENTICS™ Filtro regulador de presión de precisión, Serie PR1-FRE 0821300410

119,76 €
CANT.:

Descripción del producto

PR1-FRE-G014-GAN-020-SSN-MA-10,00

Componentes
Filtro regulador de presión de precisión
Orificio
G 1/4
Caudal nominal Qn
750 l/min
Eficacia de filtración
10 µm
Purga de condensado
manual
Presión de funcionamiento mín.
0.2 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Margen de regulación de presión min.
0.1 bar
Margen de regulación de presión max.
2 bar
Tipo
de 1 piezas
Alimentación de presión
simple
Posición de montaje
vertical
Tipo de regulador
Válvulas reguladoras de presión de membrana
Función de regulador
Con escape secundario
Máx. Consumo de aire propio
0.01 l/min
Elemento filtrante
intercambiable
Filtro de volumen de recipiente
11.5 cm³
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Peso
0.975 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material recipiente
Zinc fundido a presión

Características

  • Control preciso de la presión de salida
  • Alto rendimiento
  • Flexible
  • Mayor confiabilidad

Documentos y dibujos