No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821300664

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie NL1-RGS 0821300664

76,11 €
CANT.:

Descripción del producto

NL1-RGS-G018-GAH-MAN-060-SS

Función
Regulador de presión, caudal mayor
Componentes
Válvula reguladora de presión
Orificio
G 1/8
Caudal nominal Qn
1350 l/min
Manómetros
manómetro en el volante
Posición de montaje
Indiferente
Tipo de regulador
Válvulas reguladoras de presión de membrana
Margen de regulación de presión min.
0.2 bar
Margen de regulación de presión max.
6 bar
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Accionamiento
mecánico
Función de regulador
Con escape secundario
Tipo de regulador
bloqueable
Alimentación de presión
simple
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Filtrado previo recomendado
5 µm
Peso
0.35 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Fácil de montar
  • Purgas de condensados manuales, semiautomáticas o completamente automáticas
  • Depósitos transparentes disponibles
  • Los conectores de bayoneta garantizan un mantenimiento fácil

Documentos y dibujos