No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821300711

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie NL1-RGS-...-DS 0821300711

37,53 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NL1-RGS-G014-GAN-MAN-030-DS

Componentes
Válvula reguladora de presión con alimentación de presión continua
Orificio
G 1/4
Caudal nominal Qn
1350 l/min
Manómetros
sin manómetro
Posición de montaje
Indiferente
Tipo de regulador
Válvulas reguladoras de presión de membrana
Margen de regulación de presión min.
0.1 bar
Margen de regulación de presión max.
3 bar
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Función de regulador
Con escape secundario
Tipo de regulador
bloqueable
Alimentación de presión
ambos lados
con alimentación de presión continua
con alimentación de presión continua
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Filtrado previo recomendado
5 µm
Peso
0.26 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión

Características

  • Fácil de montar
  • Purgas de condensados manuales, semiautomáticas o completamente automáticas
  • Depósitos transparentes disponibles
  • Los conectores de bayoneta garantizan un mantenimiento fácil

Documentos y dibujos