AVENTICS-0821302026

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie MU1-RGS 0821302026

226,60 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

MU1-RGS-G012-GAN-DS P(0,05-8,00)

Función
Regulador de presión estándar
Componentes
Válvula reguladora de presión
Manómetros
sin manómetro
Posición de montaje
Indiferente
Tipo de regulador
Válvulas reguladoras de presión de membrana
Orificio
G 1/2
Caudal nominal Qn
5500 l/min
Margen de regulación de presión min.
0.2 bar
Margen de regulación de presión max.
8 bar
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
13 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Accionamiento
neumático
Función de regulador
Con escape secundario
Alimentación de presión
simple
Presión de pilotaje máx.
8 bar
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Peso
1.1 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Posibilidad de gran caudal debido al gran ancho nominal
  • Diseño robusto
  • Carcasa metálica
  • Adecuada para funcionamiento en entornos difíciles

Documentos y dibujos