AVENTICS-0821302047

AVENTICS™ Válvula limitadora de presión, Serie MU1 0821302047

35,46 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

MU1-RGR-G014-GAN-SS P(0,40-6,00)

Conexión de aire comprimido entrada
G 1/4
conexión de aire comprimido salida
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Margen de regulación de presión min.
0.4 bar
Margen de regulación de presión max.
6 bar
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Caudal nominal Qn
300 l/min
Peso
0.12 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión

Características

  • Posibilidad de gran caudal debido al gran ancho nominal
  • Diseño robusto
  • Carcasa metálica
  • Adecuada para funcionamiento en entornos difíciles

Documentos y dibujos