No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821302057

AVENTICS™ Pressure regulator for vertical stacking 0821302057

256,00 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ISO-1 0.5-12 BAR

norma
ISO 5599-1
tamaño de construcción
ISO 1
Conexión regulada
4
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Margen de regulación de presión min.
0.5 bar
Margen de regulación de presión max.
12 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Peso
1.15 kg
Material carcasa
Zinc
Material juntas
Caucho de butadieno

Documentos y dibujos