AVENTICS-0821302072

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión 0821302072

54,82 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

Válvulas de ahorro de energía para acoplamiento directo en el cilindro.

Tipo
válvula de asiento
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido entrada
conexión por enchufe con tuerca de racor
conexión de aire comprimido salida
Ø 4
Tipo de conexión de aire comprimido salida
rosca exterior
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Margen de regulación de presión min.
1 bar
Margen de regulación de presión max.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Qn 1▶2
600 l/min
Peso
0.1 kg
Material carcasa
Poliamida, Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Qn máx. 750 l/min
  • Ancho: 11 mm ... 25 mm
  • rosca externa/acoplamiento a presión
  • Rosca interna/Rosca externa
  • Conectable con tuerca de tubo/rosca externa

Documentos y dibujos