No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821302426

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie MU1-RGS 0821302426

22,58 €
CANT.:

Descripción del producto

MU1-RGS-G018-GAN-MAN-070-SS

Función
Regulador de presión estándar
Componentes
Válvula reguladora de presión
Manómetros
sin manómetro
Posición de montaje
Indiferente
Tipo de regulador
Válvulas reguladoras de presión de membrana
Orificio
G 1/8
Caudal nominal Qn
450 l/min
Margen de regulación de presión min.
0.15 bar
Margen de regulación de presión max.
7 bar
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
25 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Accionamiento
mecánico
Función de regulador
Con escape secundario
Alimentación de presión
simple
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Peso
0.14 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Posibilidad de gran caudal debido al gran ancho nominal
  • Diseño robusto
  • Carcasa metálica
  • Adecuada para funcionamiento en entornos difíciles

Documentos y dibujos