No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821302427

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie MU1-RGS 0821302427

22,58 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

MU1-RGS-G018-GAN-MAN-100-SS

Función
Regulador de presión estándar
Componentes
Válvula reguladora de presión
Manómetros
sin manómetro
Posición de montaje
Indiferente
Tipo de regulador
Válvulas reguladoras de presión de membrana
Orificio
G 1/8
Caudal nominal Qn
450 l/min
Margen de regulación de presión min.
0.4 bar
Margen de regulación de presión max.
10 bar
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
25 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Accionamiento
mecánico
Función de regulador
Con escape secundario
Alimentación de presión
simple
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Peso
0.14 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Posibilidad de gran caudal debido al gran ancho nominal
  • Diseño robusto
  • Carcasa metálica
  • Adecuada para funcionamiento en entornos difíciles

Documentos y dibujos