AVENTICS™ Filtro taza de vacío, Serie VFC 0821305183

91,94 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

VACCUM VFC-G3/8

Tipo
Filtro de vacío
Orificio
G 3/8
Eficacia de filtración
80 µm
Caudal nominal Qn
245 l/min
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
52 °C
Fluido
Aire comprimido
Elemento filtrante
intercambiable
Peso
0.079 kg
Posición de montaje
Indiferente
Material carcasa
Polipropileno
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material recipiente
Poliamida
Material cartucho de filtro
polietileno