AVENTICS-0821401070

AVENTICS™ Unidad de guía GU1, Serie CG1 0821401070

311,92 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CG1-U-SB-020-0050

Ø del émbolo
20 mm
Carrera
50 mm
Tipo de cojinetes
cojinete deslizante
Para cilindro estandarizado
ISO 6432
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Peso 0 mm de carrera
0.66 kg
Peso +10 mm de carrera
0.0122 kg
Carcasas de cojinete
Aluminio
Tipo de cojinetes
bronce sinterizado
placa de soporte
Aluminio
Material Acoplamiento de compensación en placa de apoyo
Acero inoxidable
Material Vástagos guía
Acero templado endurecido

Documentos y dibujos