AVENTICS-0821401163

AVENTICS™ Unidad de sujeción, Serie HU1 0821401163

225,20 €
CANT.:

Descripción del producto

HU1-020-AL-AN-BK

Función
Retener con mordaza de apriete
Función
retener: fuerza del muelle, aflojado: aire comprimido
Ø del émbolo
20 mm
Ø de vástago de émbolo adecuado
8 mm
Prolongación de vástagos de émbolo
54 mm
Conexión de aire comprimido
M5
Presión de aflojamiento min.
4 bar
Presión de aflojamiento máx.
8 bar
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Fuerza de retención estática
300 N
Peso
0.11 kg
Carcasa
Aluminio