No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821401168

AVENTICS™ Unidad de sujeción, Serie HU1 0821401168

523,37 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

HU1-063-AL-AN-BK

Función
Retener con mordaza de apriete
Función
retener: fuerza del muelle, aflojado: aire comprimido
Ø del émbolo
63 mm
Ø de vástago de émbolo adecuado
20 mm
Prolongación de vástagos de émbolo
57 mm
Conexión de aire comprimido
G 1/8
Presión de aflojamiento min.
4 bar
Presión de aflojamiento máx.
8 bar
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Fuerza de retención estática
2500 N
Peso
0.8 kg
Carcasa
Aluminio

Documentos y dibujos