AVENTICS-0822206401

AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB 0822206401

777,39 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

TRB-DA-125-0025-0121131100000000000000-B

Normas
ISO 15552
Ø del émbolo
125 mm
Carrera
25 mm
Principio activo
de efecto doble
Amortiguación
Amortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnético
Émbolo sin imán
Requisitos ambientales
Norma industrial, Resistente al calor
Vástago
simple
Rascador
Rascador resistente al calor
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
7220 N
Fuerza de émbolo durante extracción
7725 N
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
150 °C
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Orificios
G 1/2
Rosca del vástago de émbolo
M27x2
Longitud de amortiguación
22 mm
Energía de amortiguación
140 J
Peso 0 mm de carrera
6.92 kg
Peso +10 mm de carrera
0.21 kg
Carrera máx.
2750 mm
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-10 °C

Características

  • Disponibles en diámetros de pistón de 32 mm a 125 mm
  • Amortiguación neumática avanzada
  • Amortiguación elástica adicional
  • Amplia gama de módulos de rascadores disponible
  • Con el sistema modular, puede cambiar el rascador del cilindro en cualquier momento y reducir considerablemente los intervalos de mantenimiento
  • Amplia gama de variantes y accesorios disponibles en el configurador

Documentos y dibujos