AVENTICS-0822406910

AVENTICS™ Cilindro enroscable, Serie SWN 0822406910

29,41 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SWN-SA-10-005-M16X1,5

Tipo
Fuerza del muelle N 2,1 ... 17,5
Ø del émbolo
10 mm
Carrera
5 mm
Principio activo
de efecto simple
Amortiguación
Amortiguación elástica
Émbolo magnético
Émbolo sin imán
Requisitos ambientales
Norma industrial
Vástago
simple
Rascador
Rascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
8 bar
Fuerza de émbolo durante extracción
38 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Peso
0.018 kg
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Vástago
Acero inoxidable
Material de la tapa frontal
Latón
Tubo de cilindro
Latón

Características

  • Ø 6 mm ... 16 mm
  • Cilindro enroscable para sujetar y colocar encomponentes pequeños

Documentos y dibujos