No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0822419040

AVENTICS™ Serie BCP 0822419040

250,98 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

BCP-DB-145-095-0NR-ST-G018

Fuelle
de 2 fuelles
Tipo
Cilindro de fuelle con tapa
Principio activo
De efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimido
G 1/8
Diámetro de tapa
90 mm
Escuadra basculante admisible max.
20 °
Elevación efectiva máx.
95 mm
Espacio de montaje radial mín.
160 mm
Altura de montaje, mín.
70 mm
Altura de montaje, máx.
165 mm
Fuerza min.
2100 N
Fuerza max.
5600 N
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a
50 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6 bar
Peso
1.3 kg
Material fuelle
caucho natural / caucho de butadieno
Material de la tapa
Acero, cromado
Superficie Tapa
galvanizado

Características

  • Cilindro de fuelle con placas de conexión de engarzado permanente
  • Permite fuerzas altas en espacios de instalación pequeños
  • Permite movimientos angulares y desviación axial
  • Gran resistencia a la corrosión y altas temperaturas
  • Seguridad probada hasta 24 bar

Documentos y dibujos