No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0822419123

AVENTICS™ Cilindro de fuelle enrollable, serie BRB 0822419123

188,49 €
CANT.:

Descripción del producto

BRB-SB-151-085-0CR-PA-G038

Tipo
Cilindro de fuelle enrollable de manguera
Principio activo
De efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimido
G 3/8
Diámetro de tapa
126.5 mm
Escuadra basculante admisible max.
15 °
Elevación efectiva máx.
85 mm
Espacio de montaje radial mín.
170 mm
Fuerza min.
5220 N
Fuerza max.
5830 N
Presión de funcionamiento mín.
0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Fluido
Aire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a
70 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6 bar
Peso
0.7 kg
Material fuelle
caucho de cloropreno
Material de la tapa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material anillo de apriete
Acero

Características

  • Ligero y fácil de montar
  • Fuerza de salida prácticamente constante en todo el rango de carrera.
  • Actuador de fuelle redondo flexible hecho de caucho de cloropreno (CR) con placas plásticas
  • Tres tipos de diseño diferentes para un uso óptimo

Documentos y dibujos