No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0830100316

AVENTICS™ Sensor, Serie SN2 0830100316

31,93 €
CANT.:

Descripción del producto

SN2-R2-K03V-240 1,3 OHM

Montaje indirecto para la serie
TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Variante
Resistente al calor
Cable
con cable
Tipo de contacto
Reed
Potencia de conexión
10 W / 10 VA
Tipo de protección
IP67
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Caída de tensión U con Imáx
Rs*Imax.
Resistencia protectora para Reed
1,3 Ω
Tensión de conmutación DC, máx.
0.13 A
Frecuencia de conmutación máx.
300 Hz
Precisión del punto de conmutación
±0,1 mT
Conexión eléctrica 2, tipo
sin virola de cable estañada
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 2 polos
Tensión de funcionamiento DC, mín.
0 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
60 V DC
Tensión de funcionamiento AC, mín.
0 V AC
Tensión de servicio AC, máx.
240 V AC
Resistencia a cortocircuito
Protegido contra inversión de polaridad
Longitud del cable L
3 m
Material carcasa
Poliamida

Características

  • Solución de detector cúbico para aplicaciones universales
  • Una amplia variedad de montajes de detector para las necesidades de aplicación
  • Con una conexión M8 (2, 3 y 4 clavijas) directamente en el alojamiento del sensor o extremos libre
  • De fácil mantenimiento ya que la línea se puede montar directamente en la carcasa
  • Variante adicional con prolongación de impulsos disponible
  • Variante adicional con prolongación de impulsos disponible
  • Disponibles en la versión de detector reed y PNP electrónico

Documentos y dibujos