AVENTICS-0830100438

AVENTICS™ Sensor, Serie SN3 0830100438

148,56 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SN3-PW-M012-30

Montaje indirecto para la serie
PRA, PRE, CCI, KPZ, KHZ, FLT, GPC, CVI
Variante
resistente a la soldadura
Tipo de contacto
PNP
Corriente nominal, estado conectado
≤ 10 mA
Corriente de reposo (sin carga)
≤ 5 mA
Tipo de protección
IP67, IP65
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Caída de tensión U con Imáx
≤ 1,8 V
Tensión de conmutación DC, máx.
0.2 A
Frecuencia de conmutación máx.
20 Hz
Precisión del punto de conmutación
±0,1 mT
LED indicador de estado
Amarillo
Conexión eléctrica 2, tipo
M12, Enchufe
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 3 polos
Tensión de funcionamiento DC, máx.
10 V DC
Resistencia a cortocircuito
resistente a cortocircuito, Protegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque
30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones
55 Hz, 1 mm
Material carcasa
Poliamida

Características

  • Tipo de contacto: PNP
  • Variante: resistente a la soldadura

Documentos y dibujos