AVENTICS-0830100480

AVENTICS™ Sensor, Serie SN2 0830100480

71,25 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SN2-PN-M008-030

Montaje indirecto para la serie
TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Variante
Prolongado con impulso
Tipo de contacto
PNP electrónico
Corriente nominal, estado conectado
< 15 mA
Corriente de reposo (sin carga)
< 10 mA
Tipo de protección
IP67
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Caída de tensión U con Imáx
≤ 2,0 V
Tensión de conmutación DC, máx.
0.13 A
Frecuencia de conmutación máx.
2000 Hz
Precisión del punto de conmutación
±0,1 mT
LED indicador de estado
Amarillo
Conexión eléctrica 2, tipo
Enchufe, M8
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 3 polos
Tensión de funcionamiento DC, mín.
10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
30 V DC
Tensión de funcionamiento AC, mín.
12 V AC
Tensión de servicio AC, máx.
30 V AC
Resistencia a cortocircuito
resistente a cortocircuito, Protegido contra inversión de polaridad
Material carcasa
Poliamida

Características

  • Solución de detector cúbico para aplicaciones universales
  • Una amplia variedad de montajes de detector para las necesidades de aplicación
  • Con una conexión M8 (2, 3 y 4 clavijas) directamente en el alojamiento del sensor o extremos libre
  • De fácil mantenimiento ya que la línea se puede montar directamente en la carcasa
  • Variante adicional con prolongación de impulsos disponible
  • Variante adicional con prolongación de impulsos disponible
  • Disponibles en la versión de detector reed y PNP electrónico

Documentos y dibujos