No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1022200000

AVENTICS™ Cilindro de vástago, Serie 102 1022200000

112,73 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

85Q, 80H SA M12X1,25

Ø del émbolo
85 mm
Carrera
80 mm
Orificios
G 1/4
Principio activo
De efecto simple, retraído sin presión
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
8 bar
Fuerza de émbolo durante extracción
3000 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Rosca del vástago de émbolo
M12x1,25
Fuerza del muelle mín.
130 N
Fuerza del muelle máx.
320 N
Peso
1.5 kg
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Vástago
Acero, cromado
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de la tapa frontal
Acero, cromado
Tubo de cilindro
Acero, cromado

Características

  • Ø 60 mm ... 250 mm
  • Doble efecto y simple efecto, retracción sin presión

Documentos y dibujos