AVENTICS-1320808000

AVENTICS™ Mini cilindro, Serie ICM 1320808000

52,48 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ICM-DA-008-0080-0

Normas
ISO 6432
Ø del émbolo
8 mm
Carrera
80 mm
Principio activo
de efecto doble
Amortiguación
Amortiguación elástica
Émbolo magnético
Émbolo sin imán
Requisitos ambientales
Norma industrial, apto para alimentos
Vástago
simple
Rascador
Rascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
24 N
Fuerza de émbolo durante extracción
32 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Orificios
M5
Rosca del vástago de émbolo
M4
Peso 0 mm de carrera
0.025 kg
Peso +10 mm de carrera
0.003 kg
Carrera máx.
80 mm
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Tamaño de partículas máx.
50 µm

Características

  • Ø 8 ... 32 mm
  • Carrera máx.: 400 mm
  • Resistente a la corrosión
  • Adecuado para uso en el procesamiento de alimentos

Documentos y dibujos