AVENTICS-1670202000

AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 6431, Serie 167 1670202000

133,80 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

167-DA-025-0025-DM00-0000SCW0000-0000S0S

Normas
ISO 6431
Ø del émbolo
25 mm
Carrera
25 mm
Principio activo
de efecto doble
Amortiguación
Amortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnético
Émbolo con imán
Requisitos ambientales
Norma industrial
Vástago
simple
Rascador
Rascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
8 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
230 N
Fuerza de émbolo durante extracción
300 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
75 °C
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Orificios
G 1/8
Rosca del vástago de émbolo
M10x1,25
Longitud de amortiguación
11 mm
Energía de amortiguación
2.3 J
Peso 0 mm de carrera
0.27 kg
Peso +10 mm de carrera
0.018 kg
Carrera máx.
1500 mm
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-20 °C

Características

  • Ø 25 mm ... 100 mm
  • Carrera máx.: 1500 mm
  • Para frecuencias de carrera larga y aplicaciones de polea
  • Conectable con tuerca de tubo/rosca externa

Documentos y dibujos