AVENTICS-1820415014

AVENTICS™ Ventosa con fuelles, serie BSA 1820415014

51,44 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

BSA-85,0-PUR-G014-EX

Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) mín.
-40 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) máx.
100 °C
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Diámetro exterior
80.2 mm
Fuerza de retención
120 N
Fuerza de arranque
250 N
Volumen
195 cm³
Curvatura máx. del objeto Rmín
60 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16
10-12 mm³
Dureza según norma
72 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscada
rosca exterior
resistente al desgaste
resistente al desgaste
Material pieza de conexión
Aluminio
Material ventosa
Poliuretano
Unidad de suministro
1 Unidades
Peso
0.145 kg

Documentos y dibujos