AVENTICS-1820415121

AVENTICS™ Ventosa oval, Serie FSO 1820415121

21,18 €
CANT.:

Descripción del producto

FSO-5X15-NBR-M005-EX

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) mín.
-30 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) máx.
120 °C
Conexión de aire comprimido
M5
Fuerza de retención
3.1 N
Volumen
0.036 cm³
Curvatura máx. del objeto Rmín
4 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16
100-120 mm³
Dureza según norma
60 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscada
rosca exterior
Material pieza de conexión
Aluminio
Material ventosa
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Unidad de suministro
1 Unidades
Peso
0.004 kg

Documentos y dibujos