No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1820415154

AVENTICS™ Ventosa plana, Serie FSG 1820415154

25,01 €
CANT.:

Descripción del producto

FSG-30,0-PUR-G018-IN

Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) mín.
-40 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) máx.
100 °C
Conexión de aire comprimido
G 1/8
Diámetro exterior
30 mm
Fuerza de retención
32 N
Volumen
1.7 cm³
Curvatura máx. del objeto Rmín
25 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16
10-12 mm³
Dureza según norma
72 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscada
Rosca interior
resistente al desgaste
resistente al desgaste
Material pieza de conexión
Aluminio
Material ventosa
Poliuretano
Unidad de suministro
1 Unidades
Peso
0.008 kg

Documentos y dibujos