AVENTICS-1820712015

AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-S-PUR 1820712015

3,34 €
QuickShip QuickShip
CANT.:
25 M

Descripción del producto

TU1-S-PUR-010-0125-BK-0025

Ø exterior
10 mm
Radio de flexión mín. 20°C
45 mm
Espesor de pared
1.25 mm
Color
Negro
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C
10 bar
Unidad de suministro
25 m
Peso por metro
0.043 kg
Material
poliéster-poliuretano

Documentos y dibujos