AVENTICS-1820712070

AVENTICS™ Manguera de plástico Duo, Serie TU2-S-PUR 1820712070

2,51 €
QuickShip QuickShip
CANT.:
25 M

Descripción del producto

TU2-S-PUR-004-0075-BUBK-0025

Ø exterior
4 mm
Radio de flexión mín. 20°C
12 mm
Espesor de pared
0.75 mm
Color
Negro azulado
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C
10 bar
Unidad de suministro
25 m
Peso por metro
0.018 kg
Material
poliéster-poliuretano

Documentos y dibujos