AVENTICS-1820712072

AVENTICS™ Manguera de plástico Duo, Serie TU2-S-PUR 1820712072

4,07 €
QuickShip QuickShip
CANT.:
25 M

Descripción del producto

TU2-S-PUR-006-0105-BUBK-0025

Ø exterior
6 mm
Radio de flexión mín. 20°C
18 mm
Espesor de pared
1.05 mm
Color
Negro azulado
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C
10 bar
Unidad de suministro
25 m
Peso por metro
0.04 kg
Material
poliéster-poliuretano

Documentos y dibujos