AVENTICS-1820712073

AVENTICS™ Manguera de plástico Duo, Serie TU2-S-PUR 1820712073

5,33 €
QuickShip QuickShip
CANT.:
25 M

Descripción del producto

TU2-S-PUR-008-0115-BUBK-0025

Ø exterior
8 mm
Radio de flexión mín. 20°C
30 mm
Espesor de pared
1.15 mm
Color
Negro azulado
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C
10 bar
Unidad de suministro
25 m
Peso por metro
0.06 kg
Material
poliéster-poliuretano

Documentos y dibujos