AVENTICS-1821036012

AVENTICS™ Fijación por brida MF8, Serie CM1 1821036012

2,66 €
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MF8-010-M2-A

Normalización
ISO 6432
Diámetro de émbolo
8 mm, 10 mm
Material carcasa
acero galvanizado

Documentos y dibujos