AVENTICS-1821332028

AVENTICS™ Fijación por pie MS3, Serie CM1 1821332028

3,65 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MS3-012/016-M2-A

Normalización
ISO 6432
Diámetro de émbolo
12 mm, 16 mm
Material carcasa
Acero

Documentos y dibujos