AVENTICS-1822124001

AVENTICS™ Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124001

20,71 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM2-AP6-M6-M2-A

Para serie
con brida, para el montaje en cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Para serie
MNI, CCI, SSI
Tamaño de rosca
M6
Cojinete de articulación-Ø
6 mm
Peso
0.03 kg
Material carcasa
Acero
Superficie Carcasa
galvanizado

Documentos y dibujos