AVENTICS-1822124006

AVENTICS™ Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124006

64,81 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM2-AP6-M20X1,5-M2-A

Para serie
con brida, para el montaje en cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Para serie
PRA, TRB, KPZ, 167, CVI, 102
Tamaño de rosca
M20x1,5
Cojinete de articulación-Ø
20 mm
Peso
0.38 kg
Material carcasa
Acero
Superficie Carcasa
galvanizado

Documentos y dibujos