AVENTICS-1822124008

AVENTICS™ Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124008

195,66 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM2-AP6-M36X2-M2-A

Para serie
con brida, para el montaje en cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Para serie
ITS
Tamaño de rosca
M36x2
Cojinete de articulación-Ø
35 mm
Peso
2 kg
Material carcasa
Acero
Superficie Carcasa
galvanizado

Documentos y dibujos