AVENTICS-1823300008

AVENTICS™ Manguito 1823300008

4,25 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

FPT-S-RSK-G012-G012

Tipo de conexión de aire comprimido
Rosca interior
Orificio G
G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Rosca interior
Orificio D
G 1/2
Tipo
FPT-S-RSK
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidad de suministro
5 Unidades
Material
Latón

Documentos y dibujos