AVENTICS-1823340001

AVENTICS™ Serie NU2 1823340001

1,01 €
CANT.:

Descripción del producto

NU2-S-RNU-DA06

Tipo de racor
tuerca de racor
Tipo
NU2-S-RNU
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
15 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Unidad de suministro
50 Unidades
Peso
0.005 kg
Material carcasa
Latón

Documentos y dibujos