AVENTICS-1823373055

AVENTICS™ Serie QR2-S-RPN estándar 1823373055

9,16 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR2-S-RPN-G012-DA14

Tipo de racor
Racor recto
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Orificio G
G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Orificio D
Ø 14
Tipo
QR2-S-RPN
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidad de suministro
5 Unidades
Peso
0.064 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Latón
Material rosca
Latón

Documentos y dibujos