AVENTICS-1823373086

AVENTICS™ Manguito 1823373086

15,80 €
CANT.:

Descripción del producto

FPT-S-RSK-G018-M012

Tipo de conexión de aire comprimido
Rosca interior
Orificio G
M12x1,25
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Rosca interior
Orificio D
G 1/8
Tipo
FPT-S-RSK
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Material
Latón

Documentos y dibujos