AVENTICS-1823381007

AVENTICS™ Unión en T 1823381007

1,23 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

Racores AVENTICS especialmente diseñados para utilizarse en tubos con abrazadera. Los racores son autosellantes y ofrecen una amplia gama de conectores o racores en T.

Hueco LW
6 mm
Unidad de suministro
25 Unidades
Peso
0.003 kg
Material carcasa
Polioximetileno

Documentos y dibujos