AVENTICS-1823390045

AVENTICS™ Conexión múltiple 1823390045

14,31 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

G1/8

Orificio G
G 1/8
Orificio R
M5
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidad de suministro
1 Unidades
Peso
0.046 kg
Material carcasa
Aluminio

Documentos y dibujos