AVENTICS-1823390046

AVENTICS™ Conexión múltiple 1823390046

28,05 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

G3/8

Orificio G
G 3/8
Orificio R
G 1/8
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidad de suministro
1 Unidades
Peso
0.15 kg
Material carcasa
Aluminio

Documentos y dibujos