AVENTICS-1823391003

AVENTICS™ Serie NU2 1823391003

5,96 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NU2-S-RW1-G014-DI06

Tipo de racor
racor orientable acodado simple
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Orificio G
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2
conexión por enchufe con tuerca de racor
Orificio D
Ø 6
Tipo
NU2-S-RW1
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
15 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Unidad de suministro
5 Unidades
Peso
0.049 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Polivinilcloruro

Documentos y dibujos