AVENTICS-1823391005

AVENTICS™ Serie NU2 1823391005

6,39 €
CANT.:

Descripción del producto

NU2-S-RTS-G018-DI06

Tipo de racor
Racor orientable T
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Orificio G
G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2
conexión por enchufe con tuerca de racor
Orificio D
Ø 6
Tipo
NU2-S-RTS
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
15 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Unidad de suministro
5 Unidades
Peso
0.045 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Polivinilcloruro

Documentos y dibujos