AVENTICS-1823391014

AVENTICS™ Boquilla de reducción 1823391014

4,38 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

FPT-S-RDZ-G012-G038

Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Orificio G
G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Rosca interior
Orificio D
G 3/8
Tipo
FPT-S-RDZ
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
60 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Unidad de suministro
5 Unidades
Material
Latón
Material juntas
Polivinilcloruro

Documentos y dibujos