No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1823391047

AVENTICS™ Distribuidor orientable acodado 1823391047

3,60 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

COUDE 18

Orificio G
G 1/8
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.015 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Polivinilcloruro
Material de los tornillos
Latón

Documentos y dibujos