AVENTICS-1823391048

AVENTICS™ Distribuidor orientable acodado 1823391048

5,48 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

G1/4

Orificio G
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Unidad de suministro
5 Unidades
Peso
0.02 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Polivinilcloruro
Material de los tornillos
Latón

Documentos y dibujos