AVENTICS-1823391103

AVENTICS™ Serie NU1 1823391103

2,84 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NU1-S-RW1-G018-DI06

Tipo de racor
racor orientable acodado simple
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Orificio G
G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2
conexión por enchufe con tuerca de racor
Orificio D
Ø 6
Tipo
NU1-S-RW1
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.001 kg
Material carcasa
Polioximetileno

Documentos y dibujos