AVENTICS-1823391589

AVENTICS™ Serie QR2-S-RV1 estándar 1823391589

4,44 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR2-S-RV1-G014-DA06

Tipo de racor
Racor anular, simple
Orificio G
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Orificio D
Ø 6
Tipo
QR2-S-RV1
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.018 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Latón

Documentos y dibujos